閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"837300","name":"S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
実際の製品は異なる場合があります
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
製品コード: 837300
過電圧および
不足電圧値、三相電源のフェーズシーケンス監視用の電圧監視リレー、40~400
Hz、測定電圧400/480 V AC、幅 22.5 mm、UB = 24 V AC。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
CCC UKCA |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | AC |
AC消費電力 | 2 VA |
サーキットブレーカ最大電流値 | 最大導体接続線径 |
リレー出力
使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
リレー接点の材質 | AgCdO |
リレーの追加の接点詳細 | 3.0 µm Au |
環境データ
周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
使用周囲温度 | -15 - 55 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
空間距離と沿面距離 | VDE 0110-1 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
ハウジング下部素材 | PPO UL 94 V0 |
前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
ハウジング素材 (上部) | PPO UL 94 V0 |
接続端子 | スクリュー式端子 |
端子スタイル | 固定 |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 10 AWG |
高さ | 87 mm |
幅 | 22.5 mm |
奥行き | 122 mm |
実量 | 160 g |
総重量 | 170 g |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548007466 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
ボリューム | 0.294 |