text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC

Número do produto: 837300
Relé de monitoramento da tensão para monitorar os valores de sobretensãoe subtensão, assim como a sequência de fases em redes trifásicas, 40 a 400 Hz, tensão de medição 208/400/480 V CA, largura = 22,...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Relé de monitoramento da tensão para monitorar os valores de sobretensãoe subtensão, assim como a sequência de fases em redes trifásicas, 40 a 400 Hz, tensão de medição 208/400/480 V CA, largura = 22,5 mm, UB = 24 V CA.

Homologação CE  
CCC  
UKCA  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Absorção de potência AC 2  VA
Proteção máx. do dispositivo Seção transvers. de cond. máx.  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Material de contato do relé AgCdO  
adic. Detalhes de cont.do relé + 3,0 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -15 - 55  °C
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 50081-2  
EN 50081-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. VDE 0110-1  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa PPO UL 94 V0  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior PPO UL 94 V0  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal fixo  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 10 AWG  
Dimensão altura 87  mm
Dimensão de profundidade 122  mm
Dimensão de profundidade 22.5  mm
Peso líquido 160  g
Peso bruto 170  g
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548007466  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371801  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001438  
Volume 0.294