text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC

Kód materiálu: 837300
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot přepětí a podpětí a rovněž sledu fází ve 3fázových sítích, 40 - 400 Hz, měřicí napětí 208/400/480 V AC, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V AC.

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Spotřeba el. energie AC 2  VA
Zabezp.přístroje max. Max. průřez vodiče  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Materiál kontaktů relé AgCdO  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 3,0 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -15 - 55  °C
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 50081-2  
EN 50081-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle VDE 0110-1  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl PPO UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 10 AWG  
Rozměr výška 87  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 122  mm
Čistá váha 160  g
Celková hmotnost 170  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548007466  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001438  
Svazek 0.294