text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC

Productnummer: 837300
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van over- en onderspanningswaarden en van de fasevolgorde in 3-fasenetten, 40 - 400 Hz, meetspanning 208/400/480 V AC, breedte = 22,5 mm, UB = 24 V AC.

Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 AC  
Opgenomen vermogen AC 2  VA
Apparaatbeveiliging maximaal Max. kabeldoorsnede  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Materiaal relaiscontacten AgCdO  
aanv. contactspecific. relais + 3,0 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -15 - 55  °C
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 50081-2  
EN 50081-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar VDE 0110-1  
Beschermingsgraad inbouwruimte  
Beschermingsgraad behuizing  
Beschermingsgraad klemmen  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PPO UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort vast  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 10 AWG  
Afmeting hoogte 87  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 122  mm
Nettogewicht 160  g
Brutogewicht 170  g
 
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-code 4046548007466  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371801  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001438  
Volume 0.294