Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8C000131","name":"PMCcable M3/E1C5/2m5/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C5/2m5/1Q0/S1
Número de producto: 8C000131
Power cable.
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 2,5m.
Datos técnicos
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M15 9 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Tipo de conector macho 2 | Terminal |
Superf. contacto material 1 | Au |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | TPE-E |
Longitud cable | 2.5 m |
Material superf. pantalla K1 | Cu estañado |
Color envoltura exterior 1 | naranja |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Sección cable de datos K1 | (3x1,0+(2x0,50)+(2x0,34)) mm² |
Apantallado K1 | sí |
Homologaciones del cable K1 | UL/CSA |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas | IEC 60332-1: autoextinguible |
Peso neto | 1820 g |
Peso bruto | 1820 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548101775 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003248 |
Volumen | 0 |