閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8C000131","name":"PMCcable M3/E1C5/2m5/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C5/2m5/1Q0/S1
製品コード: 8C000131
Power cable.
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round con nector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm² .
suitable for all PMC servo control... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round con nector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm² . suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 2,5m.
技術データ
機械的データ
コネクタタイプ1 | 9ピンM15 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
コネクタタイプ2 | 圧着端子 |
接点表面材1 | Au |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | TPE-E |
ケーブルの長さ | 2.5 m |
K1シールドの素材 | 銅すずめっき |
絶縁ケーブル1の色 | オレンジ |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
データケーブルK1接続線径 | (3×1.0+(2×0.50)+(2×0.34)) mm² |
シールド処理K1 | はい |
ケーブルK1の認証 | UL/CSA |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 | IEC 603321:自己消火性 |
実量 | 1820 g |
総重量 | 1820 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548101775 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003248 |
ボリューム | 0 |