關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"8C000131","name":"PMCcable M3/E1C5/2m5/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C5/2m5/1Q0/S1
產品料號: 8C000131
Power cable.
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round con nector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm² .
suitable for all PMC servo control... 更多內容
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round con nector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm² . suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 2,5m.
技術數據
機械數據
接頭類型1 | 9-pin M15 female connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
接頭類型 2 | 壓接接頭 |
接觸表面材料 1 | Au |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | TPE-E |
電纜長度 | 2.5 m |
材料屏蔽表面 K1 | 銅鍍錫 |
彩色纜線絕緣 1 | 橘色 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
橫截面資料纜線 K1 | (3x1.0+(2x0.50)+(2x0.34)) mm² |
屏蔽 K1 | 是 |
纜線 K1 用認證 | UL/CSA |
無毒 | 是 |
Oil resistance | resistant |
耐燃性 | IEC 60332-1:自我熄滅 |
淨重 | 1820 g |
毛重 | 1820 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548101775 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060390 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000001 |
ETIM 參考特色 | EC003248 |
體積 | 0 |