Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8C000131","name":"PMCcable M3/E1C5/2m5/1Q0/S1","price":"180.13","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C5/2m5/1Q0/S1
Numer produktu: 8C000131
Power cable.
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... Więcej
Cena
€180.13
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 2,5m.
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 9-pinowe złącze żeńskie M15 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Przyłącze typu 2 | Złącze zaciskowe |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | TPE-E |
Długość przewodu | 2.5 m |
Materiał pow. ekran. kabla K1 | Cu cynowany |
Kolor izolacji przewodu 1 | Pomarańczowy |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Przekrój kabla danych K1 | (3x1.0+(2x0.50)+(2x0.34)) mm² |
Ekranowanie K1 | tak |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL/CSA |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa | IEC 60332-1: samogasnący |
Ciężar netto | 1820 g |
Ciężar brutto | 1820 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548101775 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060390 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000001 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003248 |
Tom | 0 |