닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8C000131","name":"PMCcable M3/E1C5/2m5/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C5/2m5/1Q0/S1
제품 번호: 8C000131
Power cable.
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round con nector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm ².
suitable for all PMC servo control... 추가 정보
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round con nector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm ². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 2,5m.
기술 데이터
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 9-핀 M15 암 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
커넥터 타입 2 | 크림프 커넥터 |
접점 표면 재료 1 | Au |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | TPE-E |
케이블 길이 | 2.5 m |
실드 표면 소재 K1 | 구리 주석 도금 |
컬러 케이블 절연 1 | 오렌지 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
데이터 케이블 K1 단면 | (3x1.0+(2x0.50)+(2x0.34)) mm² |
쉴드 K1 | 예 |
케이블 K1의 승인 | UL/CSA |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 | IEC 60332-1:자기 소화 |
순중량 | 1820 g |
총중량 | 1820 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548101775 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060390 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000001 |
ETIM 참조 기능 | EC003248 |
용량 | 0 |