Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"401110","name":"PIT en1.0p-5m-s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT en1.0p-5m-s
Ürün numarası: 401110
PITenable 3 kademeli etkinleştirme siviçi, 5 m bağlantı kablosu ve M12
açılı konektör.
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | CE |
Kendi kendini izleyen | nein |
Teknik veri
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 125 |
Max. current AC15 safety cont. | 0.3 |
Voltage DC13 safety cont. | 30 |
Max.current DC12 safety cont. | 1 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
0
50 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Kablo uzunluğu | 5 |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Montaj konumu | herhangi biri |
Bağlantı tipi | M12, 5pol. male, gewinkelt |
Alt kısım gövde malzemesi | PP |
Yükseklik boyutu | 125 |
Genislik boyutu | 45 |
Derinlik boyutu | 45 |
Çap | 45 |
Net agirlik | 383 |
Brüt ağırlık | 409 |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kodu | 4046548065138 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371238 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC002571 |
Cilt | 0 |