text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT en1.0p-5m-s

Produktnummer: 401110
GTIN: 4046548065138
PITenable 3-trins-bekræftelsesknap, 5 m tilslutningskabel og M12- vinkelstik.

Styk

Din pris

Kr.2,590.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
Selvovervåget nej  
 
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 125  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 0.3  A
Spænding DC13 sikkerhedskont. 30  V
Max strøm DC12 sikkerhedskont 1  A
Omgivelsestemperatur 0 - 50  °C
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Kabellængde 5  m
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Monteringsposition vilkårlig  
Tilslutningstype M12, 5pol. han, vinklet  
Husets materiale nederste del PP  
Mål, højde 125  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 45  mm
Diameter 45  mm
Nettovægt 383  g
Bruttovægt 409  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371238  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002571  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548065138  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1