text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT en1.0p-5m-s

Número do produto: 401110
Botão de liberação PITenable de 3 estágios, cabo de conexão de 5 m eplugue M12 de ângulo reto.

Unidade

Disponível no estoque

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
Automonitoramento nein  
 
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 125  
Corr. máx. CA15 cont. segur. 0.3  
Tensão CC13 cont. segur. 30  
Corr. máx. CC12 cont. segur. 1  
Temperatura ambiente 0  
50  
Tipo de proteção caixa  
Comprimento do cabo 5  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Posição de montagem indiferente  
Tipo de conexão M12, 5pol. male, gewinkelt  
Parte inf. material da caixa PP  
Dimensão altura 125  
Dimensão de profundidade 45  
Dimensão de profundidade 45  
Diâmetro 45  
Peso líquido 383  
Peso bruto 409  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 32131023  
Código EAN 4046548065138  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371238  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002571  
Volume 0