text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT en1.0p-5m-s

Kód materiálu: 401110
PITenable 3stupňové potvrzovací tlačítko, připojovací kabel 5 m a úhlovázástrčka M12.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
Vlastní kontrola ne  
 
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 125  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 0.3  
Napětí DC13 bezp. kontakt 30  
Max.proud DC12 bezp. kontaktu 1  
Okolní teplota 0 - 50  °C
Typ krytí, pouzdro IP65  
Délka kabelu 5  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Montážní poloha libovolný  
Způsob připojení M12, 5pol. samec, zalomený  
Materiál pouzdra spodní část PP  
Rozměr výška 125  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 45  mm
Průměr 45  
Čistá váha 383  g
Celková hmotnost 409  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371238  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002571  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548065138  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1