Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6D000017","name":"PSEN sc M 5.5 08-12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sc M 5.5 08-12
Artikelnummer: 6D000017
GTIN: 4046548095319
Master - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen,
Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3,
Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP),
Sch... Mehr
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Master - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 5,5 m Sicherheitszone; max. 2 Sicherheitszone parallel aktiv, max. 2 Warnzone parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-Typ | 3 |
| Produktvariante | Master |
| Sensorprinzip | optisch |
| wählbare Auflösungen |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
| RW Warnzone versch. Aufl. |
40 m/Auflösung 150 mm
22 m/Auflösung 40 mm 19 m/Auflösung 30 mm 23 m/Auflösung 50 mm 40 m/Auflösung 70 mm |
| RW Sich.zone versch. Auflös. |
3 m/Auflösung 40 mm
5,5 m/Auflösung 150 mm 2,50 m/Auflösung 30 mm 4 m/Auflösung 50 mm 5,5 m/Auflösung 70 mm |
| Anz. Simult. Überw. Zonen | 2 |
| Anzahl Zonenkonfigurationen | 10 |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 8 W |
Optische Daten
| Genutzter Wellenlängebereich | 905 nm |
| Scanbereich | 275° |
| Max. Öffnungswinkel Vertikal | 0,12° |
| Winkelauflösung | 0,1° |
Eingänge
| Signalpegel am Eingang bei 0 | < 5 V |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 4 |
| Strom "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-Schnittstelle
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethernet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -10 - 50 °C |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | max. 95 % |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
| Ansprechzeit | 62 ms |
| Rotationszeit | 30 ms |
Mechanische Daten
| Anschlussart |
M12, 8pol. male
M12, 12pol. male |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Material Frontscheibe | PMMA |
| Abmessung h | 152 mm |
| Abmessung b | 102 mm |
| Abmessung t | 112.5 mm |
| Nettogewicht | 1530 g |
| Bruttogewicht | 2140 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095319 |
| Volumen | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Austauschbares Speichermodul 08-12 für Fast Replacement
Sicherheitslaserscanner
PSEN sc head
6D000007
Austauschbarer Scannerkopf mit Fenster als Ersatz für
Sicherheitslaserscanner PSEN sc L/M/S ab ausgelieferter Firmware Version
3.1.3
Obligatorisches Zubehör
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-codiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Netzwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, Schwarz, 4-polig, Stecker gerade M12
(IP67), D-kodiert, auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 1 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Netzwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, Schwarz, 4-polig, Stecker gerade M12
(IP67), D-kodiert, auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Netzwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, Schwarz, 4-polig, Stecker gerade M12
(IP67), D-kodiert, auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, 8-polig,
Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Verbindungskabel für
PSENscan Master-Subscriber, Kabellänge: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, 8-polig,
Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Verbindungskabel für
PSENscan Master-Subscriber, Kabellänge: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, 8-polig,
Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Verbindungskabel für
PSENscan Master-Subscriber, Kabellänge: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, 8-polig,
Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Verbindungskabel für
PSENscan Master-Subscriber, Kabellänge: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt, 8-polig,
Stecker gerade M12, auf Stecker gerade M12, Verbindungskabel für
PSENscan Master-Subscriber, Kabellänge: 20 m