Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6D000017","name":"PSEN sc M 5.5 08-12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
La imagen real puede variar
PSEN sc M 5.5 08-12
Número de producto: 6D000017
Modelo Master, capacidad de detección 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
Muting, Override, EDM, aplicación de rearranque según EN ISO 61496-3,
aplicaciones verticales, marcas de referencia, salidas de da... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Modelo Master, capacidad de detección 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, aplicación de rearranque según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales, marcas de referencia, salidas de datos demedición (UDP), sustitución rápida mediante bloque de memoria extraíble; zona deseguridad 5,5 m, como máx. 2 zonas de seguridad activas al mismo tiempo, como máx.2 zonas de advertencia activas al mismo tiempo, set con 10 zonas de seguridad configurablescomo máx.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tipo de EPES | 3 |
Product type | Master |
Principio de sensor | óptico |
Resoluciones seleccionables |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
Alc. zona adv. varias resol. |
40 m/resolución 150 mm
22 m/resolución 40 mm 19 m/resolución 30 mm 23 m/resolución 50 mm 40 m/resolución 70 mm |
Alc. zona seg. varias resol. |
3 m/resolución 40 mm
5,5 m/resolución 150 mm 2,50 m/resolución 30 mm 4 m/resolución 50 mm 5,5 m/resolución 70 mm |
N.º supervisión simult. zonas | 2 |
N.º configuraciones por zonas | 10 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 8 W |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 905 nm |
Zona de escaneado | 275° |
Ángulo de apert. máx. vertical | 0,12° |
Resolución angular | 0,1° |
Entradas
Nivel de señal en entrada en 0 | < 5 V |
Tensión continua en entrada | 24 V |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 4 |
Corr. "0" sal. semi. PSENscan | < 700 µA |
Interfaz Ethernet
Tipo con. interface ETHERNET | M12x1, 4-pin, D-code |
Veloc. transmisión Ethernet | 100 Mbits/s |
Interfaz CANopen
Número de interfaces Ethernet | 1 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 50 °C |
Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 62 ms |
Tiempo de rotación | 30 ms |
Datos mecanicos
Tipo de conexión |
M12, 8 pol. macho
M12, 12 pol. macho |
Material de la carcasa | Aluminio |
Material carcasa superior | PC |
Material pant. frontal | PMMA |
Dimensión de altura | 152 mm |
Dimensión Ancho | 102 mm |
Dimensión Profundidad | 112.5 mm |
Peso neto | 1530 g |
Peso bruto | 2140 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548095319 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002550 |
Volumen | 13.020 |
Accesorios Opcionales
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Módulo de memoria extraíble 08-12 para Fast Replacement
Escáner láser de seguridad
PSEN sc head
6D000007
Cabezal de escáner desmontable, con ventana, como reemplazo para
escáner láser de seguridad PSEN sc L/M/S a partir de versión de firmwaresuministrada
3.1.3
Accesorios Obligatorios
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado, 8polos,
conector macho recto M12, a conector macho recto M12, cable de conexiónpara
PSENscan Master-Subscriber, longitud del cable: 1 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado, 8polos,
conector macho recto M12, a conector macho recto M12, cable de conexiónpara
PSENscan Master-Subscriber, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Cable de red, Ethernet Cat5e, PVC, negro, 4 polos, conector macho rectoM12
(IP67), código D, a conector macho recto RJ45 (IP20), longitud delcable: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado, 8polos,
conector macho recto M12, a conector macho recto M12, cable de conexiónpara
PSENscan Master-Subscriber, longitud del cable: 20 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado, 8polos,
conector macho recto M12, a conector macho recto M12, cable de conexiónpara
PSENscan Master-Subscriber, longitud del cable: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado, 8polos,
conector macho recto M12, a conector macho recto M12, cable de conexiónpara
PSENscan Master-Subscriber, longitud del cable: 10 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Cable de red, Ethernet Cat5e, PVC, negro, 4 polos, conector macho rectoM12
(IP67), código D, a conector macho recto RJ45 (IP20), longitud delcable: 3 m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Cable de red, Ethernet Cat5e, PVC, negro, 4 polos, conector macho rectoM12
(IP67), código D, a conector macho recto RJ45 (IP20), longitud delcable: 1 m