關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"6D000017","name":"PSEN sc M 5.5 08-12","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
ESPE 類型 | 3 |
產品類別 | 主要 |
Sensor principle | optical |
可選擇解析度 |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
範圍警告區域各種資源 |
40 m/解析度 150 mm
22 m/解析度 40 mm 19 m/解析度 30 mm 23 m/解析度 50 mm 40 m/解析度 70 mm |
範圍安全區域各種資源 |
3 m/解析度 40 mm
5.5 m/解析度 150 mm 2.50 m/解析度 30 mm 4 m/解析度 50 mm 5.5 m/解析度 70 mm |
同步監測數量 | 2 |
區域配置數量 | 10 |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 8 W |
光學數據
Used wavelength range | 905 nm |
掃描區域 | 275° |
最大垂直開啟角度 | 0.12° |
Angular resolution | 0.1° |
入口
輸入信號層級為 0 | < 5 V |
輸入處 DC 電壓 | 24 V |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 4 |
電流「0」S/C O PSENscan | < 700 µA |
乙太網路介面
接頭類型 EtherNet 介面 | M12x1,4-pin,D 編碼 |
乙太網路傳輸速率 | 100 MBit/s |
CANopen接口
乙太網路介面數量 | 1 |
環境數據
環境溫度 | -10 - 50 °C |
濕度等級 | 最大 95% |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 10g |
防護等級,外殼 |
時報
反應時間 | 62 ms |
旋轉時間 | 30 ms |
機械數據
連接類型 |
M12, 8-pin male
M12, 12-pin male |
外殼材質 | 鋁 |
外殼材質上部 | PC |
材質前螢幕 | PMMA |
高度尺寸 | 152 mm |
寬度尺寸 | 102 mm |
深度尺寸 | 112.5 mm |
淨重 | 1530 g |
毛重 | 2140 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN代碼 | 4046548095319 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272791 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002550 |
體積 | 13.020 |
可選的配件
必選的操作配件
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 1 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽
直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12
(IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 20 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
連接纜線,PUR,綠色 RAL6018,乙太網路 Cat5e,隔離線,8-pin,
直式接頭M12,在直式接頭M12 上,
PSENscan 主要用戶用連接纜線,纜線長度: 10 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12
(IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:3m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
網路纜線,乙太網路 Cat5e,PVC,黑色,4-pin,接頭直式 M12
(IP67),D 編碼,在接頭直式 RJ45(IP20)上,纜線長度:1m