Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6D000017","name":"PSEN sc M 5.5 08-12","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sc M 5.5 08-12
Numero dell'articolo: 6D000017
Master - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm,
Muting, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496- 3,
applicazioni verticali, punti di riferimento, output dati ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Master - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, Muting, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496- 3, applicazioni verticali, punti di riferimento, output dati di misurazione(UDP), sostituzione rapida tramite blocco di memoria sostituibile; 5,5 m zona protetta; 2 zone protette max attive in parallelo, 2 zone diallarme max attive in parallelo, set 10 zone max configurabili.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tipo ESPE | 3 |
Versione prodotto | Master |
Principio sensore | Ottico |
Risoluzioni selezionabili |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
Portata zona warn.risol.diff. |
40 m/versione 150 mm
22 m/versione 40 mm 19 m/versione 30 mm 23 m/versione 50 mm 40 m/versione 70 mm |
Portata zona sicur.risol.diff. |
3 m/versione 40 mm
5,5 m/versione 150 mm 2,50 m/versione 30 mm 4 m/versione 50 mm 5,5 m/versione 70 mm |
N° zone simultanee controllate | 2 |
N. di configurazioni di zona | 10 |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 8 W |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. | 905 mm |
Area scansione | 275° |
Angolo apertura max verticale | 0,12° |
Risoluzione angolare | 0,1° |
Ingressi
Liv. segn. su ingr. per 0 | < 5 V |
Tensione continua all’ingresso | 24 V |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 4 |
Corrente "0" usc. SC PSENscan | < 700 µA |
Interfaccia Ethernet
Tipo connett. interf. ETHERNET | M12x1, 4 pin, cod. D |
Velocità trasm. Ethernet | 100 MBit/s |
Interfaccia CANopen
N. interfacce Ethernet | 1 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 50 °C |
Indicazione umidità | Max. 95 % |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di risposta | 62 ms |
Tempo di rotazione | 30 ms |
Dati meccanici
Tipo di collegamento |
M12, 8pol. male
M12, 12pol. male |
Materiale custodia | Alluminio |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Materiale schermo frontale | PMMA |
Altezza | 152 mm |
Larghezza | 102 mm |
Profondità | 112.5 mm |
Peso netto | 1530 g |
Peso lordo | 2140 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548095319 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002550 |
Volume | 13.020 |
Accessori opzionali
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Modulo di memoria sostituibile 08-12 per Fast Replacement
laser scanner di sicurezza
PSEN sc head
6D000007
Testata scanner sostituibile con finestra come ricambio per
laser scanner di sicurezza PSEN sc L/M/S da versione firmware fornita
3.1.3
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 1 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 3 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12
(IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 20 m
PSEN sc bracket PR
6D000002
Staffa di montaggio per l’impostazione dell’angolo di inclinazione e dirotazione
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 10 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12
(IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 3m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12
(IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 1m