Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630710","name":"PSEN op1.7 T-Reflector","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
PSEN op1.7 T-Reflector
Artikelnummer: 630710
GTIN:
Muting Reflektor für die T-Konfiguration an PSEN op4B-S-x-xxx.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| BWS-Typ | 4 |
| Sensorprinzip | optisch |
| Auflösung Schutzart | Körper |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Halbleiterausgänge
| Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-10
55 |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
| Ansprechzeit |
14
14 |
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 1100 |
| Bruttogewicht | 2700 |