Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630710","name":"PSEN op1.7 T-Reflector","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
PSEN op1.7 T-Reflector
Productnummer: 630710
GTIN:
Muting reflector for T-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | optisch |
| Resolutie beschermingsgraad | Lichaam |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-10
55 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Times
| Reactietijd |
14
14 |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 1100 |
| Brutogewicht | 2700 |