text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op1.7 T-Reflector

Номер артикула: 630710
GTIN: 
Muting reflector for T-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Тип ESPE 4  
Принцип датчика оптическ.  
Тип защитного разрешения Тело  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число выходов OSSD 2  
Окружающая температура -10  
55  
Тип защиты, корпус IP65  
Время реакции 14  
14  
Вес нетто 1100  
Вес брутто 2700