text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op1.7 T-Reflector

Número do produto: 630710
GTIN: 
Muting reflector for T-configuration on PSEN op4B-S-x-xxx.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Tipo BWS 4  
Princípio do sensor óptico  
Resolução tipo de proteção Corpo  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Número de saídas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Tipo de proteção caixa IP65  
Tempo de resposta 14  
14  
Peso líquido 1100  
Peso bruto 2700