Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176475","name":"Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Abbildung ähnlich
Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK
Artikelnummer: 8176475
Kabel für PMCprotego und Motor mit Steckerausführung beidseitig
konfektioniert mit Stecker <> Rundstecker 8-polig Aderzahl und
Querschnitt (4x4 + (2x1,5)) Schleppfähigkeit, Länge 15m.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Technische Daten
Mechanische Daten
Nettogewicht | 5600 g |
Bruttogewicht | 6400 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548066159 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |