Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176475","name":"Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Similaire à l’illustration
Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK
Numéro de l'article: 8176475
Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both
sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and
cross section (4 x 4 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 15 m.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
Homologation | CE |
Données techniques
Données mécaniques
Poids net | 5600 g |
Poids brut | 6400 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548066159 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27023291 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002025 |