Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176475","name":"Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Vastaava kuva
Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK
Tuotenumero: 8176475
Cable for PMCprotego and motor with connector design assembled on both
sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and
cross section (4 x 4 + (2 x 1,5)) Trailing, length: 15 m.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548066159 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27023291 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002025 |