Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"632011","name":"PSEN opII mirror column-195 Set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
PSEN opII mirror column-195 Set
Numero dell'articolo: 632011
GTIN: 4046548076127
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con
una lunghezza specchio di 1950 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII
adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e
PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1800 mm.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezza specchio di 1950 mm, viti di fissaggio e “PSEN opII adjustable base unit”. Utilizzabile con barriere fotoelettriche delleserie PSENopt e PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1800 mm.
Dati generali
| Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-10
60 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
Dati meccanici
| Materiale custodia | Alluminio |
| Materiale piedino regol. | Alluminio |
| Materiale specchio | Vetro |
| Altezza | 1950 |
| Larghezza | 96 |
| Profondità | 49 |
| Peso netto | 7140 |
| Peso lordo | 11390 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548076127 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN opII Laserpointer
632014
Dispositivo di allineamento laser per serie barriere fotoelettriche PSENopt II.