text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN opII mirror column-195 Set

Tuotenumero: 632011
GTIN: 4046548076127
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-195" , jonka peilin pituus on 1950 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII adjustable base unit". Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1800 mm suojakenttäpituuteen saakka.

Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-195" , jonka peilin pituus on 1950 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII adjustable base unit". Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1800 mm suojakenttäpituuteen saakka.

Hyväksyntä -  
 
Ympäristön lämpötila -10  
60  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Kotelon materiaali Alumiini  
Mat. tasausjalka Alumiini  
Mat. peili Lasi  
Mitta korkeus 1950  
Leveysmitta 96  
Syvyysmitta 49  
Nettopaino 7140  
Bruttopaino 11390  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272792  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548076127  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Lasersuuntausapu PSEN opt II -valoverhoille.