text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN opII mirror column-195 Set

Número de producto: 632011
GTIN: 4046548076127
The set includes the mirror column "PSEN opII Mirror Column-195" with a mirror length of 1950 mm, fixing screws and "PSEN opII adjustable base unit". For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series up to a protected field length of 1800 mm.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

The set includes the mirror column "PSEN opII Mirror Column-195" with a mirror length of 1950 mm, fixing screws and "PSEN opII adjustable base unit". For use with light guards of the PSENopt and PSENoptII series up to a protected field length of 1800 mm.

Homologación -  
 
Temperatura ambiente -10  
60  
¿Condensación permitida? no permitido  
Material de la carcasa Aluminio  
Material pie nivelador Aluminio  
Material espejo Vidrio  
Dimensión de altura 1950  
Dimensión Ancho 96  
Dimensión Profundidad 49  
Peso neto 7140  
Peso bruto 11390  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548076127  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Laser alignment aid for light guard series PSEN opt II.