Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"2A000015","name":"PNOZ yio2 2DI 3NO","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ yio2 2DI 3NO
Artikelnummer: 2A000015
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ,
1 Eingangsfunktion, 1 Ausgangsfunktion mit 3 sicheren Relaisausgängen,
zwangsgeführt, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis,
2 Mel... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 1 Ausgangsfunktion mit 3 sicheren Relaisausgängen, zwangsgeführt, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 2 Meldeausgänge, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtakterkennung, LED-Anzeige
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
Quelle der intern. Spannung | über Kopfmodul |
Spannungsart von UINT1 | DC |
Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 2 |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingang | nein |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN IEC 60947-4-1 |
Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 V |
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 6 A |
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 V |
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 6 A |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 5 A |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC Pilot Duty same pol. |
Sicherheitskontakte:Pilot Duty | B300, R300 |
Pilot Duty R300 nach UL | 24 V DC |
Kontaktmaterial Relais | AgCuNi |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
Potenzialtrennung RLA | ja |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-5-1 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
Gleichzeitigkeit Eingangskreis | ∞ |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | Ausgang und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 1 | sichere Trennung |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Abmessungen der Normschiene | |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 98 mm |
Abmessung b | 17.5 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 115 g |
Bruttogewicht | 127 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
34
7a 6c 7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548090987 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 1.019 |
Optionales Zubehör
Obligatorisches Zubehör
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2,
X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1,
X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.