text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ yio2 2DI 3NO

Número de producto: 2A000015
GTIN: 4046548090987
Expansion module for the modular safety relay myPNOZ, 1 input function, 1 output function with 3 safe relay outputs, positive guided, instantaneous, and 1 input for feedback loop, 2 signal outputs, 1 rotary switch for setting the start type and test pulse evaluation, LED display

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Expansion module for the modular safety relay myPNOZ, 1 input function, 1 output function with 3 safe relay outputs, positive guided, instantaneous, and 1 input for feedback loop, 2 signal outputs, 1 rotary switch for setting the start type and test pulse evaluation, LED display

Homologación CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Finalidad de UINT1 Versorgung des Moduls  
Fuente de tensión interna über Kopfmodul  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Cargas admisibles resistiva  
inductiva  
Número de entradas digitales 2  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entrada no  
Cat. de uso Norma AC/DC1
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 6  
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 6  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 5  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  
Contactos seguridad: AC con UL
Contactos seguridad:Pilot Duty B300, R300  
Pilot Duty R300 según UL 24 V DC  
Mat. contactos relés AgCuNi  
Datos adic. contacto relé + 0,2 µm Au  
Separación potencial sal.relé sí  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
¿Condensación permitida? unzulässig  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-5-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de IP54  
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes IP20  
Simultaneidad circuito entrada ∞  
Separación de pot. 1 entre Salida y tensión del sistema  
Tipo de separación de pot. 1 separación segura  
Posición de montaje beliebig  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Clase de borne steckbar  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 98  
Dimensión Ancho 17.5  
Dimensión Profundidad 121  
Peso neto 116  
Peso bruto 175  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 34  
7a  
6c  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090987  
Volumen 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Set of spare plug-in terminals, screw terminal, PU = each 1 piece X1,X2, X3, X4, 3-pin, for 17.5 mm housing.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Set of spare plug-in terminals, spring force technology, PU = each 1piece X1, X2, X3, X4, 3-pin, for 17.5 mm housing.

Accesorios Opcionales

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connector for connecting myPNOZ modules, PU=10 pcs.