閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"2A000015","name":"PNOZ yio2 2DI 3NO","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ yio2 2DI 3NO
製品コード: 2A000015
GTIN: 4046548090987
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、
入力機能1個、安全リレー出力3点 (強制ガイド、瞬時) および
フィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、信号出力2点、
スタートタイプおよびテストパルス評価設定用ロータリースイッチ1個、
LEDディスプレイ
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技術データ
電気データ
| UINT1の目的 | Versorgung des Moduls |
| 内部電圧の供給元 | über Kopfmodul |
| UINT1の電圧タイプ | DC |
| 許容負荷 |
抵抗式
誘導 |
入力
| デジタル入力数 | 2 |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
| デジタル入力電位分離の有無 | 不可 |
リレー出力
| 使用カテゴリAC/DC1 | |
| 安全コントローラ電圧AC1 | 240 |
| 安全コントローラ最大電流AC1 | 6 |
| 安全コントローラ電圧DC1 | 24 |
| 安全コントローラ最大電流DC1 | 6 |
| 使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| 安全コントローラ電圧AC15 | 230 |
| 安全コントローラ最大電流AC15 | 5 |
| 安全コントローラ電圧DC13 | 24 |
| 安全接点: ULのAC | |
| 安全接点: パイロット負荷 | B300、R300 |
| ULのパイロット負荷R300 | 24 V DC |
| リレー接点の材質 | AgCuNi |
| リレーの追加の接点詳細 | +0.2 µm Au |
| リレー出力の電位分離 | 可 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | -20 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 結露耐性 | unzulässig |
| 許容動作高度ASL | 5000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-5-1 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | IP54 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 | IP20 |
時代
| 同期入力回路 | ∞ |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | 出力およびシステム電圧 |
| 電位分離1のタイプ | 安全分離 |
機械的データ
| 取り付け位置 | beliebig |
| DINレールの寸法 | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| ハウジング下部素材 | PC |
| ハウジング素材 (上部) | PC |
| 接続端子 |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| 端子スタイル | steckbar |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
| 高さ | 98 |
| 幅 | 17.5 |
| 奥行き | 121 |
| 実量 | 116 |
| 総重量 | 175 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
34
7a 6c 7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548090987 |
| ボリューム | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X1、X2、
X3、X4各1点、3ピン、17.5 mmハウジング用。
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X1、X2、X3、X4
各1点、3ピン、17.5 mmハウジング用。