Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"2A000015","name":"PNOZ yio2 2DI 3NO","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Actual product may vary
PNOZ yio2 2DI 3NO
Product ID: 2A000015
GTIN: 4046548090987
適用於模組化安全繼電器 myPNOZ 的擴充模組,
1 項輸入功能,具備 3 個安全繼電器輸出的 1 項輸出功能,
正向引導,即時,以及用於回授迴路的 1 個輸入,
2 個信號輸出,用於設定啟動類型和
測試脈衝評定的 1 個旋轉開關,LED 顯示
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
| UINT1 的用途 | Versorgung des Moduls |
| 內部電壓源 | über Kopfmodul |
| UINT1 的電壓類型 | DC |
| 容許負載 |
電阻式
電感式 |
入口
| 數位輸入數量 | 2 |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 否 |
繼電器輸出
| 使用類別AC/DC1 標準 | |
| 電壓 AC1 安全控制器 | 240 |
| 最大電流 AC1 安全控制器 | 6 |
| 電壓 DC1 安全控制器 | 24 |
| 最大電流 DC1 安全控制器 | 6 |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 電壓 AC15 安全控制器 | 230 |
| 最大電流 AC15 安全控制器 | 5 |
| 電壓 DC13 安全控制器 | 24 |
| 安全接點:UL 處 AC | |
| 安全接點:先導工作 | B300、R300 |
| 先導工作 R300 符合 UL | 24 V DC |
| 繼電器接點材料 | AgCuNi |
| 附加接點詳細資訊繼電器 | + 0.2 µm Au |
| 電位隔離繼電器輸出 | 是 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -20 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60947-5-1 |
| 過電壓類別 | III |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | IP54 |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 | IP20 |
時報
| 同步輸入電路 | ∞ |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | 輸出和系統電壓 |
| 電位隔離類型 1 | 安全分開 |
機械數據
| 安裝位置 | beliebig |
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質上部 | PC |
| 連接端子 |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| 端子樣式 | steckbar |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 98 |
| 寬度尺寸 | 17.5 |
| 深度尺寸 | 121 |
| 淨重 | 116 |
| 毛重 | 175 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
34
7a 6c 7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371819 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000019 |
| ETIM 參考特色 | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548090987 |
| 體積 | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
備用的插入式端子,彈簧力技術,PU = 每 1 件 X1、
X2、X3、X4,3-pin,用於 17.5 mm 外殼。