Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400620","name":"PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Abbildung ähnlich
PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c
Artikelnummer: 400620
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock Set bestehend aus Not-Halt-Taster ohne
Logo und Kontaktblock, 2 n/c, Klemmen in Schraubtechnik.
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
cCSAus TÜV |
Selbstüberwacht | nein |
Technische Daten
Elektrische Daten
Min. Kontaktstrom | 1 |
Not-Halt
Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Not-Halt | AgNi |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-30
70 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Abmessung h | 80 |
Abmessung b | 28 |
Abmessung t | 28 |
Durchmesser | 28 |
Nettogewicht | 33 |
Bruttogewicht | 35 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-Code | 4046548061314 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |