Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400620","name":"PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}

Imagem similar
PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c
Número do produto: 400620
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp utan
logo och kontaktblock, 2 n/c, skruvplintar.
Unidade
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Generell information
Godkännande |
CE
TÜV EAC |
Självövervakat | nej |
Teknisk data
Elektriska data
Kontaktström, min. | 1 |
Nödstopp
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial nödstopp | AgNi |
Dados ambientais
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Omgivningstemperatur | -30 - 70 °C |
Skyddsklass hus | IP65 |
Dados mecânicos
Anslutningsplint | Skruvplint |
Mått höjd | 80 mm |
Mått bredd | 28 mm |
Mått djup | 28 mm |
Bruttovikt | 35 g |
Diameter | 28 |
Nettovikt | 33 g |
Ambiente
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002034 |
Volym | 0 dm3 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
GTIN | 4046548061314 |
Harmonized System Code | 85365080 |