Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400620","name":"PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c
Ürün numarası: 400620
PITestop, E-STOP/kontak bloğu seti, logosuz E-STOP butonu,
ve kontak bloğu, 2 N/C, terminallerinden (vidalı tip) oluşur.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
TÜV EAC (Eurasian) |
Kendi kendini izleyen | hayır |
Teknik veri
Elektriksel veri
Min. kontak akımı | 1 |
Acil durdurma
Anaht.özellikli E-STOP,stand. | EN 60947-5-1 |
Kontak malzemesi E- STOP | AgNi |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -30 - 70 °C |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Mekanik Veri
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Yükseklik boyutu | 80 mm |
Genislik boyutu | 28 mm |
Derinlik boyutu | 28 mm |
Çap | 28 |
Net agirlik | 33 g |
Brüt ağırlık | 35 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371244 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002034 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
GTIN | 4046548061314 |
Cilt | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |