text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c

Número do produto: 400620
PITestop, zestaw E-STOP/blok styków, składający się z przycisku E-STOP bez logo oraz bloku styków, 2 N/C, zaciski śrubowe.

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
TÜV  
EAC  
Automonitoramento não  
 
Mín. corrente de contato 1  
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma EN 60947-5-1  
Mat. do contato da par. emerg. AgNi  
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP65  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Dimensão altura 80  mm
Dimensão de profundidade 28  mm
Dimensão de profundidade 28  mm
Diâmetro 28  
Peso líquido 33  g
Peso bruto 35  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371244  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002034  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548061314  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1