text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS u2 ES 4AO U/I

Artikelnummer: 328551
GTIN: 4046548072358
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, 2 Spannungsbereiche, -12 - 12 V, -10 - 10 V, mit Kurzschlusserkennung, 2 Strombereiche, -24 - 24 mA, 0 - 20 mA, mit Drahtbrucherkennung, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, 2 Spannungsbereiche, -12 - 12 V, -10 - 10 V, mit Kurzschlusserkennung, 2 Strombereiche, -24 - 24 mA, 0 - 20 mA, mit Drahtbrucherkennung, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
Anwendungsbereich Standard  
 
Anzahl Analogausgänge 4  
Art Analogausgänge Strom  
Spannung  
Auflösung Analogausgänge 16  
Signalbereich Analog-U-Ausg. 0 .. 10 V  
Signalbereich Analog-I-Ausg. 0 .. 20 mA  
Potenzialtrennung Ausgänge nein  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
Umgebungstemperatur mit UL -25 - 60 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 5000 m  
EMV nach Norm .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 150 m/s²  
Beschleun. Schock nach Norm 2 100 m/s²  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen Anal. Ausg. und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 1 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 2 zwischen Anal. Ausg. und Periph. Supply  
Art der Potenzialtrennung 2 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 3 zwischen Periphery und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 3 Funktionsisolierung  
Gehäusematerial PC  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 110.8  
Abmessung b 12.5  
Abmessung t 72.5  
Nettogewicht 40  
Bruttogewicht 56  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072358  
Volumen 0.270  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 16-polig, Federkraftanschluss, VPE 1 Stück.

Optionales Zubehör

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze, Breite 50,1 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 1 Steckplatz, Breite 12,6 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 16-polig, Federkraftanschluss, VPE 10 Stück.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, Zubehör, Codierungselemente für Elektronikmodule, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Klemmenblock, 61 x 11,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.