text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS u2 ES 4AO U/I

Numer produktu: 328551
GTIN: 4046548072358
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wyjścia, 2 zakresy napięcia, -12 - 12 V, -10 - 10 V, z wykrywaniem zwarcia, 2 zakresy prądu -24 - 24 mA, 0 - 20 mA, wykrywanie zwarć między stykami, 1-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T 16 (niedostarczana z systemem).

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wyjścia, 2 zakresy napięcia, -12 - 12 V, -10 - 10 V, z wykrywaniem zwarcia, 2 zakresy prądu -24 - 24 mA, 0 - 20 mA, wykrywanie zwarć między stykami, 1-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T 16 (niedostarczana z systemem).

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
Zakres zastosowań Standard  
 
Ilość wyjść analogowych 4  
Rodzaj wyjść analogowych Strom  
Spannung  
Rozdzielczość wyjść analogowyc 16  
Zakres syg. U-wyj. analogowego 0 .. 10 V  
Zakres syg. I-wyj. analogowego 0 .. 20 mA  
Wyj. z izol. potencjałów Nie  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -25  
Temp. otoczenia z UL -25 - 60 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Przysp.wstrz. wg normy2 100 m/s²  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między Anal. Ausg. und Module Supply  
Typ izolacji potencjałowej 1 Funktionsisolierung  
Izolacja potencjałowa 2 między Anal. Ausg. und Periph. Supply  
Typ izolacji potencjałowej 2 Funktionsisolierung  
Izolacja potencjałowa 3 między Periphery und Module Supply  
Typ izolacji potencjałowej 3 Funktionsisolierung  
Materiał obudowy PC  
Styl zacisków steckbar  
Wysokość 110.8  
Szerokość 12.5  
Głębokość 72.5  
Ciężar netto 40  
Ciężar brutto 56  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242601  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072358  
Tom 0.270  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,16-stykowa, złącze sprężynowe, opakowanie jednostkowe 1 szt.

Akcesoria opcjonalne

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 4 gniazda, szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 1 gniazdo, szerokość 12,6 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, akcesoria, element łączący ekran do modułów głównych, modułówzasilających i uchwytów modułów, 4 połączenia, 4 rzędy, szerokość 50 mm, wysokość całkowita zmontowanego urządzenia ok. 120 mm, zwrócić uwagę naodległości montażowe, blokowanie mechaniczne na szynie cylindrycznej, opakowanie jednostkowe10 szt.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,16-stykowa, złącze sprężynowe, opakowanie jednostkowe 10 szt.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, akcesoria, elementy kodujące do modułów elektronicznych,opakowanie jednostkowe 10 szt.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjakrótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjadługa, 103 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania listwy zaciskowej, 61 x 11,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja krótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.