Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"328551","name":"PSS u2 ES 4AO U/I","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 ES 4AO U/I
Ürün numarası: 328551
GTIN: 4046548072358
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, 2 voltaj aralığı, -12 - 12
V, -10 - 10 V, kısa devre algılamalı, 2 akım aralığı, -24 - 24 mA, 0 -
20 mA, kontaklar arasında kısa devre algılama, 1 sıralı, PSS u2 T 16
terminal bloğugerekli (sistemle birlikte verilmez).
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSS u2, elektronik modül, standart, 4 çıkış, 2 voltaj aralığı, -12 - 12 V, -10 - 10 V, kısa devre algılamalı, 2 akım aralığı, -24 - 24 mA, 0 - 20 mA, kontaklar arasında kısa devre algılama, 1 sıralı, PSS u2 T 16 terminal bloğugerekli (sistemle birlikte verilmez).
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
| Uygulama aralığı | Standard |
Teknik veri
Analog çıkışlar
| Analog çıkışlar adedi | 4 |
| Anolog çıkış tipleri |
Akım
Gerilim |
| Çözünürlük, analog çıkışlar | 16 |
| Signal range analog U- output | 0 .. 10 V |
| Signal range analog I-output | 0 .. 20 mA |
| Potential isolation outputs | No |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | -25 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| Standarda göre EMC ... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | 100 m/s² |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Analog çıkış ve mod. beslemesi |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Analog çıkış ve çev. bir. bes. |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Fonksiyonel yalıtım |
| Aradaki potansiyel yalıtım 3 | Çevre birimi ve mod. beslemesi |
| Potansiyel yalıtım tipi 3 | Fonksiyonel yalıtım |
Mekanik Veri
| Gövde malzemesi | PC |
| Terminal yapısı | steckbar |
| Yükseklik boyutu | 110.8 |
| Genislik boyutu | 12.5 |
| Derinlik boyutu | 72.5 |
| Net agirlik | 40 |
| Brüt ağırlık | 56 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242601 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072358 |
| Cilt | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 16 pimli,
yaylı bağlantı, PU 1 parça.
Opsiyonel aksesuarlar
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 4 yuva,
genişlik 50,1 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 1 yuva,
genişlik 12,6 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, aksesuarlar, blendajlı bağlantı elemanı, ana modüller için, güçkaynağı modülleri
ve modül taşıyıcılar, 4 bağlantı, 4 sıralı, genişlik 50 mm, genelyükseklik
sistem monte edildiğinde yaklaşık 120 mm, montaj mesafelerine dikkatedin,
üst başlıklı ray üzerinde mekanik kilit, PU 10 parça.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, aksesuarlar, terminal bloğu, elektronik modüller için, 16 pimli,
yaylı bağlantı, PU 10 parça.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, aksesuarlar, elektronik modüller için kodlama elemanları, PU 10parça.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, kısa
sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, elektronik modüller için, uzun
sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 parça.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, terminal bloğu için, 61 x 11,5mm,
PU 10 parça.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme braketleri için, kısa sürüm, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme şeritleri, elektronik modüllerin
etiketleme modülleri için, uzun sürüm, 103 x 10,5 mm, PU 10 x DIN A4levha.