Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328551","name":"PSS u2 ES 4AO U/I","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 ES 4AO U/I
Numéro de l'article: 328551
GTIN: 4046548072358
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, 2 plages de tensions,
-12 - 12 V, -10 - 10 V, avec détection du court-circuit, 2 plages de
courants, -24 - 24 mA, 0 -20 mA, avec détection de rupture de câble, 1
rangée, bornier PSS u2 T 16 nécessaire(non compris dans le contenu de la
livraison).
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSS u2, module électronique, standard, 4 sorties, 2 plages de tensions, -12 - 12 V, -10 - 10 V, avec détection du court-circuit, 2 plages de courants, -24 - 24 mA, 0 -20 mA, avec détection de rupture de câble, 1 rangée, bornier PSS u2 T 16 nécessaire(non compris dans le contenu de la livraison).
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
| Domaine d’application | Standard |
Données techniques
Sorties analogiques
| Nombre de sorties analogiques | 4 |
| Type de sorties analogiques |
Courant
Tension |
| Résolution sorties analogiques | 16 |
| Plage de signaux sortie U an. | 0 à 10 V |
| Plage de signaux sortie I ana. | 0 à 20 mA |
| Sépara° du potentiel sorties | Non |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -25 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
| Accél. choc selon la norme 2 | 100 m/s² |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | Sortie ana. et alim. modules |
| Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
| Séparation potentiel 2 entre | Sortie ana. et alim. périph. |
| Type séparation du potentiel 2 | Isolement fonctionnel |
| Séparation potentiel 3 entre | Périphérie et alim. modules |
| Type séparation du potentiel 3 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | PC |
| Type de borniers | steckbar |
| Dimensions hauteur | 110.8 |
| Dimension largeur | 12.5 |
| Dimension profondeur | 72.5 |
| Poids net | 40 |
| Poids brut | 56 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242601 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072358 |
| Volume | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |