text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT en1.1a-5m-s

Artikelnummer: 401112
Zustimmtaster, 3 Stufen, 1 Meldekontakt, 6-adriges Spiralkabel (5 m) mit offenem Ende.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
Selbstüberwacht nein  
 
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 125  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 0.3  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 30  
Max.Strom DC12 Sicherheitskont 1  
Umgebungstemperatur 0  
50  
Schutzart Gehäuse IP65  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Einbaulage beliebig  
Anschlussart 5 m Spiralkabel  
Gehäusematerial Unterteil PP  
Abmessung h 125  
Abmessung b 45  
Abmessung t 45  
Durchmesser 45  
Nettogewicht 470  
Bruttogewicht 493  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 32131023  
EAN-Code 4046548077254  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371238  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002571  
Volumen 0