Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"401112","name":"PIT en1.1a-5m-s","price":"2807.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Som på fig.
PIT en1.1a-5m-s
Produktnummer: 401112
Bekræftelsesknap, 3 trin, 1 meldekontakt, spiralkabel med 6 ledere (5 m)med
åben ende.
Din pris
Kr.2,807.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | CE |
Selvovervåget | nein |
Teknisk data
Relæudgange
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 125 |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 0.3 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 30 |
Max strøm DC12 sikkerhedskont | 1 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
0
50 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Monteringsposition | vilkårlig |
Tilslutningstype | 5 m Spiralkabel |
Husets materiale nederste del | PP |
Mål, højde | 125 |
Mål, bredde | 45 |
Mål, dybde | 45 |
Diameter | 45 |
Nettovægt | 470 |
Bruttovægt | 493 |
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
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kode | 4046548077254 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371238 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002571 |
Volumen | 0 |