Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"401112","name":"PIT en1.1a-5m-s","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K3"]}
Similaire à l’illustration
PIT en1.1a-5m-s
Numéro de l'article: 401112
Poignée d’assentiment, 3 niveaux, 1 contact de signalisation, câblespiralé à 6 brins (5 m)
libre de câblage
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation | CE |
Auto-contrôlé | nein |
Données techniques
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 125 |
Courant max AC15 contact sécu. | 0.3 |
Tension DC13 contact de sécu. | 30 |
Courant max DC12 contact sécu. | 1 |
Environmental data
Température d’utilisation |
0
50 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Position de montage | Quelconque |
Type de raccordement | 5 m Spiralkabel |
Matériau du boîtier partie inf | PP |
Dimensions hauteur | 125 |
Dimension largeur | 45 |
Dimension profondeur | 45 |
Diamètre | 45 |
Poids net | 470 |
Poids brut | 493 |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Code EAN | 4046548077254 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371238 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002571 |
Volume | 0 |