De konfigurerbare små styringer PNOZmulti Mini kan sluttes til alle gængse feltbus- og Ethernet-systemer (f.eks. Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT) og dermed til forskellige driftsstyringer. Anvendelsen er dermed uafhængig af branche, land og maskintype!
Med de forskellige kommunikationsmoduler overføres diagnose- og statusinformationer til en overordnet styring.
PNOZmulti Mini – kommunikationsmoduler og feltbusmoduler
Kommunikation via gængse kommunikationsnetværk
Her er en oversigt over dine fordele
- Korte stilstandstider på grund af komfortable diagnosemuligheder
- Globale anvendelsesmuligheder ved hjælp af tilslutning til gængse feltbussystemer
- Mulighed for enkel udskiftning af feltbusmoduler uden programændring
Kommunikationsmodulernes egenskaber
- Enkel overførsel af diagnose- og statusinformationer til overordnede styringer
- Tovejs-meddelelser og -styring
- Enkel udlæsning af diagnosedata og anvendelse af virtuelle ind- og udgange til ikke-sikre funktioner
- Kommunikationsmodul PNOZ mmc1p ETH – deltager i Ethernet TCP/IP og Modbus TCP (slave)
- Kommunikationsmodul PNOZ mmc2p med serielt interface
- Feltbusmoduler – for hvert feltbussystem er der et udvidelsesmodul til rådighed
- For hvert basismodul kan der maksimalt anvendes 1 kommunikationsmodul og 1 feltbusmodul
Vores program: PNOZmulti Mini – kommunikationsmoduler
Hovedkontor
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Teknisk support
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Østrig: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Rusland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Tyrkiet: +90 216 5775552
- Holland: +31 347 320477
- Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillehavs-regionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334