Sikkerhedsriglen PSENbolt

Den kombinerbare løsning til sikker beskyttelsesdørsovervågning

Sikkerhedsriglen PSENbolt

Sikkerhedsriglen PSENbolt består af en mekanisk rigel, dørgreb og forskelligt kombinerbare sikkerhedsafbrydere, der er baseret på forskellige funktionsprincipper. Dermed bliver dyre egenkonstruktioner overflødige. Sikkerhedsriglen opfylder de højeste krav til beskyttelse mod omgåelse og manipulation.

Afhængigt af den anvendte sensor er du med PSENbolt garanteret sikker beskyttelsesdørsovervågning – op til den højeste sikkerhedskategori PL e i henhold til EN/ISO 13849- 1 og SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061. Sikkerhedsriglerne PSENbolt kan anvendes i mange brancher og til mange applikationer. Sammen med sikkerhedsrelæet PNOZsigma eller de konfigurerbare sikre, små styringer PNOZmulti 2 giver de en rentabel, komplet løsning fra en og samme leverandør

Nyhed: Sikkerhedsriglen PSENbolt med det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling

Sikkerhedsriglen PSENbolt

Nu kan du få nye PSENbolt-varianter kombineret med det sikre mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech (PSEN me5). Takket være integreret tvangskobling muliggør de en rentabel beskyttelsesdørsløsning til person- og procesbeskyttelse.

Du kan vælge mellem standardvarianter og varianter med nøgle. Sidstnævnte muliggør låsning af riglen i en bestemt position og forhindrer dermed utilsigtet genstart af maskinen f.eks. under vedligeholdelse.

Yderligere oplysninger om det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech

Sikkerhedsriglen PSENbolt – dine fordele

  • Reduceret udviklings- og monteringsarbejde
  • Omkostningsoptimeret løsning med sikkerhedsafbrydere, dørgreb og rigel
  • Enkel kombination af op til 2 afbrydere
  • Lang levetid ved hjælp af mekanisk beskyttelse og robust materiale
  • Låsebolt beskytter mod utilsigtet lukning af riglen

Sikkerhedsriglens egenskaber

Sikkerhedsriglens egenskaber
  • Komplet løsning bestående af mekanisk rigel, dørgreb og sikkerhedsafbrydere
  • Konstrueret til applikationer indtil PL e i henhold til EN/ISO 13849- 1 og SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061 med en kodet sikkerhedsafbryder, f.eks. PSEN code
  • Dørens hængselside: til højre eller venstre
  • Flugtvejsoplåsning fås som tilbehør
  • Varianter med og uden nøgle
  • Mulighed for at anbringe hængelåse for mekanisk at forhindre lukning af døren
  • Kapslingsklasse: IP67

Sikker beskyttelsesdørsovervågning med sikkerhedsriglen PSENbolt

Sikkerhedsriglen PSENbolt er optimal til beskyttelsesdøre, der er vanskelige at justere, og beskyttelsesdøre, der er udsat for kraftige vibrationer. Derudover er sikkerhedsriglen ideel til områder, hvor beskyttelsesdøre ofte åbnes og lukkes igen. Afhængigt af den anvendte sikkerhedsafbryders funktionsprincip kan forskellige beskyttelsesdørsapplikationer sikres med sikkerhedsriglen PSENbolt:

Den mekaniske sikkerhedsafbryder PSENmech (PSEN me1): PSENmech's øgede udtrækskraft forhindrer utilsigtet åbning af beskyttelsesdøren ved hjælp af procestvangskobling.

Den magnetiske sikkerhedsafbryder PSENmag 1.4: PSENmag giver en omkostningsoptimeret løsning, når der ikke er så høje krav til beskyttelse mod manipulation og omgåelse.

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode: Den højeste grad af beskyttelse mod manipulation på minimal plads ved at overføre en entydig kode fra aktuatoren til afbryderen (nøgle-lås-princippet).

Kombination af det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling (PSEN me5) og den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode: PSENmech forhindrer utilsigtet åbning ved hjælp af procestvangskobling. PSENcode sørger for maksimal beskyttelse mod manipulation indtil PL e i henhold til EN/ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061.

Sikker beskyttelsesdørsovervågning med sikkerhedsriglen PSENbolt

Brancheanvendelse af sikkerhedsrigel

Vores produktprogram: Sikkerhedsriglen PSENbolt

Sikkerhedsriglen PSENbolt

Der er mulighed for kombinationer med den magnetiske sikkerhedsafbryder PSENmag, den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode og / eller den mekaniske sikkerhedsafbryder PSENmech. Prøv det!
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Spanien: +34 938497433
  • Holland: +31 347 320477
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Danmark: +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt