Den kodede, berøringsfrie sikkerhedsafbryder PSENcode

Sikkerhedskontakter til overvågning af beskyttelsesdøre og positioner

Den kodede, berøringsfrie sikkerhedsafbryder PSENcode

PSENcode anvendes både til stillingsovervågning af beskyttelsesafskærmninger i overensstemmelse med EN 60947-5-3 og til positionsovervågning. Ved hjælp af den integrerede analyse og standard-interfaces er PSENcode kompatibel med produkter fra andre producenter. Den kodede sikkerhedsafbryder indgår optimalt i dit miljø og giver mulighed for efterfølgende ændringer af dine anlæg!

Kombiner PSENcode med Safety Device Diagnostics, og analysér omfattende diagnosedata, så du kan forhindre servicearbejde og reducere stilstandsperioder!


PSENcode til overvågning af beskyttelsesdøre

Ved overvågning af beskyttelsesdøre giver PSENcode – både i den smalle, kompakte og store udgave – maksimal beskyttelse mod manipulation takket være RFID-teknologi. I unikat-udførelsen, fuldt kodet, findes der kun en enkelt aktuator, som sensoren accepterer (nøgle-lås-princippet). Ved hjælp af serieforbindelse med andre sensorer som PSENcode, PSENslock, PSENsgate indtil PL e i overensstemmelse med EN/ISO 13849-1 får du en meget rentabel og samtidig sikker løsning!


PSENcode til positionsovervågning

En variant af den kodede sikkerhedsafbryder PSEN csx.19 er velegnet til sikker positionsovervågning. Her overtager PSENcode den sikre overvågning af op til tre positioner, som sensoren også kan skelne sikkert imellem. Diagnosen udføres hurtigt og brugervenligt med LED-visning, uanset om den kompakte eller den store udformning anvendes. Ved hjælp af den anvendte tilslutningstype (M12-stik, 5-polet) passer den nye PSENcode perfekt til ethvert systemmiljø!

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området Tilslutningsteknik

Nyhed: Den laveste aktuator i verden – PSENcode low profile actuator

Nu kan du kombinere sikkerhedsafbryderen PSENcode i den smalle eller kompakte udformning med PSENcode low profile actuator. Med sin højde på blot 3,8 mm er den perfekt egnet til applikationer med begrænset plads. Aktuatoren kan limes og skrues fast og kan dermed også anvendes på plexiglas.

PSEN cs low profile actuator

Maksimal beskyttelse mod manipulation på minimal plads – dine fordele

  • Maksimal sikkerhed og rådighed over dine anlæg
  • Maksimal beskyttelse mod manipulation
  • Alsidig anvendelse og fleksibel montering
  • Modstandsdygtig over for rystelser og vibrationer
  • Pladsbesparende installation takket være kompakt hus
  • Overskuelig LED-visning til hurtig diagnose
  • Sikker, komplet løsning sammen med styringsteknik fra Pilz

Fælles egenskaber for de kodede sikkerhedsafbrydere

Fælles egenskaber for de kodede sikkerhedsafbrydere
  • Funktionsmåde: RFID-transponderteknologi (ikke-magnetisk funktionsprincip)
  • Diagnoseinterface: 3 LED'er
  • Udformninger: Smal, kompakt eller stor
  • Udgange: 2 sikkerhedsudgange
  • Indgange: 2 sikkerhedsindgange
  • Kapslingsklasse: IP67 / IPK69K
  • Kodning af PSENcode til beskyttelsesdørsovervågning: Kodet, fuldt kodet, unik fuld kodning
  • Kodning af PSENcode til positionsovervågning: Kodet

Positions- og beskyttelsesdørsovervågning med de berøringsfrie sensorer PSENcode

Den kodede sikkerhedsafbryder kan afhængigt af variant anvendes til forskellige områder: Lige fra fremstilling af klassiske værktøjsmaskiner til robotapplikationer. PSENcode overtager enten funktionen med overvågning af beskyttelsesdøre eller med sikker overvågning af op til tre positioner.

Positions- og beskyttelsesdørsovervågning med de berøringsfrie sensorer PSENcode

Brancheanvendelse af de kodede sikkerhedsafbrydere

Vores produktprogram: De kodede sikkerhedsafbrydere PSENcode

PSENcode – stor udgave

Vælg den passende variant af PSENcode i stor udgave til sikker beskyttelsesdørsovervågning! PSEN cs1.19n egner sig til positionsovervågning med op til tre aktuatorer.

Tilbehør til PSENcode

Perfekt tilpasset til sikkerhedsafbryderne PSENcode: Monteringshjælp for hurtig og enkel installation.

PSENcode – smal udgave

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode i den smalle udformning anvendes til beskyttelsesdørsovervågning. Den kan anvendes fleksibelt, fordi den har flere aktiveringsretninger og tasteafstande.

PSENcode – kompakt udformning

Den lille, kodede sikkerhedsafbryder anvendes til beskyttelsesdørsovervågning med maksimal beskyttelse mod manipulation. Brug PSEN cs3.19n til sikker positionsovervågning med op til tre aktuatorer.

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode key

Den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode key gør det kun muligt for autoriserede personer at få adgang til maskinfunktioner og forhindrer genstart af maskinen.
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Rusland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Danmark: +45 74436332
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Spanien: +34 938497433
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Irland: +353 21 4804983
  • Holland: +31 347 320477
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

  • Singapore: +65 6829 2920
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Kina: +86 400-088-3566
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thailand: +66 210 54613
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt