Manuelle betjeningsmoduler anvendes, når der udføres arbejde i maskiners og anlægs fareområde. Brug de manuelt betjente signalgivere til f.eks. at styre maskinfunktioner manuelt, mens beskyttelsesdøren er åben.
De manuelt betjente signalgivere PITjog
Tag hånd om alle farer med signalgivere
Her er et overblik over signalgivernes egenskaber
- Sikkert arbejde i maskiners og anlægs fareområde
- Enkel iagttagelse af processer, mens beskyttelsesdøren er åben
- Ergonomisk udformet hus, der giver komfortabel betjening
Signalgivernes egenskaber
- Plasthus med tre knapper
- To knapper til tohåndsfunktionen, en knap til reset-funktionen
- Kapslingsklasse IP50
- Robust plasthus
- Enkel betjening med trykknapper
- Lav vægt
- Stor aktionsradius ved hjælp af spiralkabel
- Beskyttet og sikker opbevaring i modulholderen
Hånd om farerne
Brug signalgiverne til personbeskyttelse i potentielt farlige situationer! Især når beskyttelsesanordningers funktion i en maskines særlige driftstilstande skal ophæves helt eller delvist.
Typisk anvendes signalgivere inden for følgende områder:
- Klargøring af maskiner
- Servicearbejde
- Procesovervågning
- Testdrift
Få en komplet løsning!
Få en komplet løsning og muliggør sikkert arbejde i din maskines eller dit anlægs fareområde! Det klarer du med signalgivere kombineret med de godkendte analyseenheder fra Pilz:
- Tohåndsbetjeningsenhederne P2HZ
- Sikkerhedsrelæerne PNOZ s6
- Sikkerhedsrelæerne PNOZ e2.1p
- Tohåndsmodul i det modulære sikkerhedssystem PNOZmulti
- Styringssystemer i automatiseringssystemet PSS 4000
Dermed er PITjog klar til brug i enhver branche!
Vores program: De manuelt betjente signalgivere PITjog
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Østrig: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Rusland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Tyrkiet: +90 216 5775552
- Holland: +31 347 320477
- Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillehavs-regionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334