myPNOZ Creator og myPNOZ-moduler

Innovativ bestillingsproces med myPNOZ Creator

Ud over de mange avancerede produktegenskaber overbeviser myPNOZ også med den innovative og legende lette bestillingsproces. Onlineværktøjet myPNOZ Creator har mange nyttige funktioner lige fra den individuelle oprettelse i logik-editoren over simulation til den omfattende dokumentation. Se selv!

myPNOZ Creator-konfigurationsprogram

Oprettelse

Hvor du før skulle pløje dig igennem kataloger og sammenligne produktegenskaber for at finde den ideelle løsning til dine applikationer, overtager myPNOZ Creator nu hele arbejdet for dig. Med den integrerede logik-editor definerer du de nødvendige sikkerhedsfunktioner i en håndevending, mens myPNOZ Creator vælger den optimale hardware.

På denne måde kan du være sikker på at få et skræddersyet myPNOZ-sikkerhedsrelæ, der passer optimalt til dine behov.

Simulation og validering

Når du har oprettet din applikation, kan du simulere den i myPNOZ Creator og på denne måde verificere den ønskede adfærd. Derudover kontrollerer myPNOZ Creator automatisk din sammensætning for logiske fejl og angiver dem.

Som hjælp til den senere ledningsføring kan du hente en individuel tilslutningsoversigt over det myPNOZ, du har oprettet.

Oversigt og indkøbskurv

Når du har afsluttet oprettelsen af dit myPNOZ, har du en oversigt over hardwaren med de passende varenumre i indkøbskurven. Du kan altid genoprette dit projekt i myPNOZ Creator ved hjælp af en individuel typekode.

Du kan også gemme dit myPNOZ til senere bearbejdning eller dele det med andre, f.eks. med dine kolleger, i forbindelse med den endelige bestilling, som klares med få klik.

Dokumentation

Sammen med hvert myPNOZ får du en komplet dokumentation til dit arkiv. Den oprettede PDF-fil indeholder alle produktspecifikke informationer som f.eks. systemlogikken, ledningsføringsdiagrammet, den anvendte hardware og naturligvis typekoden.

Dokumenterne kan bruges til sikkerhedskontroller og din interne dokumentation.

myPNOZ Creator – højdepunkter

  • Du opretter ved at vælge sikkerhedsfunktioner og forbindelser
  • Den optimale hardware findes af systemet
  • Simulation af applikationen og verificering af systemlogikken
  • Oversigt over alle modulernes og tilbehørets varenumre
  • Komplet dokumentation inkl. ledningsføringsdiagram og årsag-virkningstabel
  • Gem og del via Typecode

Opret myPNOZ nu!

Yderligere oplysninger

Kontakt os ganske uforpligtende

Har du flere spørgsmål?

Vi besvarer gerne alle dine spørgsmål om det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ og myPNOZ Creator.

Kontakt os!

Brochure om myPNOZ

Download brochuren om myPNOZ nu!

I vores brochure har vi samlet alle oplysninger om det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ.

Download brochure!

myPNOZ-udvidelsesmoduler

myPNOZ-moduler

Her kan du få mere at vide om egenskaberne for modulerne i det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ.

Yderligere oplysninger!

myPNOZ-modulernes egenskaber

Ud over bestilling via myPNOZ Creator tilbyder vi dig som normalt mulighed for at købe enkelte myPNOZ-moduler via vores e-shop. Det sikrer dig maksimal fleksibilitet ved bestilling af reservedele, udvidelse af eksisterende systemer eller bestilling af høje styktal.
Her har vi samlet alt det vigtige for dig om myPNOZ-modulerne og deres egenskaber.

Hvert myPNOZ-relæ består af et hovedmodul samt mindst et udvidelsesmodul. Der kan maksimalt tilsluttes otte udvidelsesmoduler. Ved valg af udvidelsesmoduler kan du frit vælge mellem de indgangsmoduler, udgangsmoduler og ind-/udgangsmoduler, der er til rådighed. Ved hjælp af denne fleksible modulopbygning sikres det, at du lige nøjagtigt kun får og betaler for de funktioner, du har brug for.

Hovedmodul (17,5 mm)

  • Indeholder 24 V DC-spændingsforsyningen for alle udvidelsesmoduler
  • Indeholder en overordnet sikkerhedsfunktion (f.eks. nødstop), som påvirker alle udgangskredse i et myPNOZ

Udgangsmoduler (17,5 mm)

  • Står til rådighed med relæ- eller halvlederudgange og som tidsforsinkede varianter
  • Hvis der følger et indgangsmodul efter et udgangsmodul, dannes der en ny sikkerhedszone

Indgangsmoduler (12,5 mm)

  • Overvåger to AND- eller OR-forbundne sikkerhedsindgange
  • Varianter til rådighed til tohåndsovervågning IIIA eller IIIC (AND-forbundne)
  • Er logisk AND-forbundne med den overordnede sikkerhedsfunktion i hovedmodulet
  • Hvert enkelt indgangsmodul påvirker det næste udgangsmodul
  • I et indgangsmodul er OR-forbundne sikkerhedsindgange altid AND-forbundne med andre sikkerhedsindgange for sikkerhedszonen

Indgangs-/udgangsmoduler (17,5 mm)

  • Overvåger en sikkerhedsindgang
  • Står til rådighed med relæ- eller halvlederudgange og som tidsforsinkede varianter

Produktprogram

myPNOZ-hovedmodul

Hovedmodul for det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ med integreret spændingsforsyning og overordnet sikkerhedsfunktion.

myPNOZ-udvidelsesmoduler

Indgangsmoduler, udgangsmoduler og ind-/udgangsmoduler til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ.

myPNOZ Creator

Brugervenlig myPNOZ Creator til oprettelse af dit individuelle myPNOZ-sikkerhedsrelæ

myPNOZ-tilbehør

Tilbehør til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ som f.eks. klemmer og stikforbindelser.
Top
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Spanien: +34 938497433
  • Holland: +31 347 320477
  • Tyrkiet: +90 216 577 55 52
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Storbritannien: +44 1536 460866
  • Danmark: +45 74436332
  • Irland: +353 21 4804983
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
Åbn kontaktformularen
Telefon:+49 711 3409-0
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt