text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op4F-14-075

Produktnummer: 630054
GTIN: 

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
BWS-type 4  
Sensorprincip optisk  
Højde på beskyttelsesområde 749  
Opløsning kapslingsklasse Finger  
Driftsområde (m) 0.2  
6  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur -10  
55  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Reaktionstid 35  
35  
Mål, højde 844  
Mål, bredde 35  
Mål, dybde 40  
Nettovægt 2192  
Bruttovægt 3192  
 
 
 

Ekstra tilbehør

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Justerbar vinkelholder til PSENopt.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Vinkelholder med gummibuffer til PSENopt.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN op Stand 1000mm
PSEN op Mirror 900mm
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laserjusteringshjælp.
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Kontrolstav til kontrol af funktionen, diameter 14 mm,fingerbeskyttelse.