text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op4F-14-075

Номер артикула: 630054
GTIN: 

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика оптическ.  
Высота защищенного поля 749  
Тип защитного разрешения Палец  
Рабочий диапазон (m) 0.2  
6  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число выходов OSSD 2  
Окружающая температура -10  
55  
Тип защиты, корпус IP65  
Время реакции 35  
35  
Размер по высоте 844  
Размер по ширине 35  
Размер по глубине 40  
Вес нетто 2192  
Вес брутто 3192  
 
 
 

Дополнительные принадлежности

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Регулируемый угловой кронштейн PSENopt.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Угловой кронштейн с резиновым демпфером для PSENopt.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 8-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op Stand 1000mm
PSEN op Mirror 900mm
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Лазерное устройство для ориентирования.
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Щуп для проверки работы, диаметр 14 мм, защита пальцев.