Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630054","name":"PSEN op4F-14-075","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
PSEN op4F-14-075
Número de producto: 630054
GTIN:
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Tipo de EPES | 4 |
| Principio de sensor | óptico |
| Altura del campo de protección | 749 |
| Resolución grado de protección | Dedos |
| Intervalo de servicio (m) |
0.2
6 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Times
| Tiempo de reacción |
35
35 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 844 |
| Dimensión Ancho | 35 |
| Dimensión Profundidad | 40 |
| Peso neto | 2192 |
| Peso bruto | 3192 |
Accesorios Opcionales
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 14 mm,protección de los dedos.